ISO1228DFBEVM

ISO1228DFBEVM

지금 주문하기

개요

ISO1228DFBEVM은 38핀 DFB SSOP 패키지의 8채널 절연 디지털 입력 리시버 ISO1228을 평가하는 데 사용되는 평가 모듈(EVM)입니다. EVM에는 다양한 일반 애플리케이션을 테스트하기 위해 구성 요소를 추가할 수 있는 유연성을 제공하는 추가 풋프린트가 있습니다. EVM에는 최소한의 외부 구성품으로 장치를 평가할 수 있는 여러 테스트 포인트와 점퍼 옵션이 있습니다.

특징
  • 구성 가능한 IEC 61131-2 Type 1, 2, 3 절연 디지털 입력 8개
  • VCC1 로직 공급 전압 범위 1.71V ~ 5.5V
  • AVCC 필드 공급 전압 범위 8V ~ 36V
  • 직렬 SPI 및 병렬 출력 옵션
  • 프로그래머블 글리치 필터
절연 디지털 입력
ISO1228 — 전류 제한 및 LED 표시가 있는 8채널 절연 24V~36V 디지털 입력 리시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISO1228DFBEVM — 싱크 모드에서 8채널 절연 디지털 입력용 ISO1228 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISO1228DFBEVM — 싱크 모드에서 8채널 절연 디지털 입력용 ISO1228 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ISO1228, ISO1228DFBEVM Eight-Channel Isolated Digital Input with Current Limit PDF | HTML 2023. 7. 6
인증서 ISO1228DFBEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023. 4. 13