ISO1410DWEVM

ISO1410DWEVM

지금 주문하기

개요

ISO1410DWEVM은 16핀 와이드 바디 SOIC 패키지(패키지 코드 DW)로 제공되는 고성능 강화 절연 RS-485 ISO1410을 평가하는 데 사용되는 평가 모듈(EVM)입니다. 이 EVM에는 최소한의 외부 부품으로 장치를 평가할 수 있도록 충분한 테스트 포인트 및 점퍼 옵션이 있습니다.

특징
  • 강력한 EMC 절연 RS-485
  • 광범위한 공급 전압 및 레벨 변환 범위: 1.71V~5.5V
  • 절연 장벽 수명 25년 초과

  • ISO1410 평가 모듈만 포함

절연 RS-485 트랜시버
ISO1410 — EMC 보호, 500Kbps, 하프 듀플렉스, 5kVrms 절연 RS-485 및 RS-422 트랜시버 ISO1430 — EMC 보호, 12Mbps, 하프 듀플렉스, 5kVrms 절연 RS-485 및 RS-422 트랜시버 ISO1450 — EMC 보호, 50Mbps, 하프 듀플렉스, 5kVrms 절연 RS-485 및 RS-422 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISO1410DWEVM — ISO1410DW High Performance, Robust EMC Isolated RS-485 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00300 — 통신 및 아날로그 입력/출력 모듈을 위한 절연 전원 아키텍처 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISO1410DWEVM — ISO1410DW High Performance, Robust EMC Isolated RS-485 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00300 — 통신 및 아날로그 입력/출력 모듈을 위한 절연 전원 아키텍처 레퍼런스 디자인
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Isolated RS-485 Half-Duplex Evaluation Module 2018. 7. 18
인증서 ISO1410DWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2