ISO224EVM

개요

ISO224 평가 모듈(EVM)은 전압 측정 애플리케이션에 사용하도록 설계된 7kV 강화 절연 증폭기인 ISO224용 평가 플랫폼입니다. ISO224EVM을 사용하여 ISO224 장치의 모든 기능을 살펴볼 수 있습니다. ISO224EVM은 양극 및 단극 차동 출력-단일 종단 출력 단계도 지원합니다.

특징
  • 강화 절연 증폭기: 7kV 피크, 10kV 서지
  • 0.25의 고정 게인
  • ±12V 입력 범위
  • 낮은 게인 오류 및 드리프트
  • 확장된 산업용 온도 범위
범용 연산 증폭기
TLV6001 — 싱글, 5.5V, 1MHz, RRIO 연산 증폭기

 

변압기 드라이버
SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS704 — 전원 양호 및 독립 활성화를 지원하는 1A, 듀얼 채널 초저손실 전압 레귤레이터

 

절연 증폭기
ISO224 — ±12-V 입력, 정밀 전압 감지 강화 절연 증폭기

 

정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
OPA277 — 듀얼, 36V, 10µV 오프셋, 0.1µV/˚C 드리프트, 양극, 연산 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISO224EVM — ISO224 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010055 — 보호 릴레이 모듈을 위한 진단 기능이 포함된 비절연 전원 아키텍처 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISO224EVM — ISO224 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010055 — 보호 릴레이 모듈을 위한 진단 기능이 포함된 비절연 전원 아키텍처 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ISO224EVM User's Guide 2018. 6. 12
인증서 ISO224EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2