ISO3086TEVM

ISO3086TEVM

지금 주문하기

개요

이 문서에서는 ISO1176T/35T/3086T 평가 모듈(EVM)에 대해 설명합니다. ISO1176T PROFIBUS 트랜시버, ISO35T RS-485 트랜시버 또는 ISO3086T RS-485 트랜시버를 평가하는 데 사용됩니다. 이 장치는 서로 유사하기 때문에 세 가지 EVM 모두에 동일한 인쇄 회로 보드가 사용됩니다. 하나의 설명서로 세 가지 장치를 모두 지원합니다.

이 EVM은 보드 레이아웃의 가이드 역할을 하면서 장치 매개 변수를 평가하는 데 사용할 수 있습니다. 이 보드에서는 QuiteZone 커넥터를 통해 50옴 동축 케이블을 연결할 수 있습니다. 또한 오실로스코프 프로브를 위한 간편한 연결 지점을 제공합니다. 바나나 잭은 DC 전원 공급 장치 연결을 위해 제공됩니다. 이러한 특징을 통해 설계자에게 최종 제품을 평가하고 성공적으로 설계할 수 있는 도구가 제공됩니다.

특징
  • 4,000Vpeak 절연
  • 버스 핀 ESD 보호
  • 버스 핀과 GND2 사이 –16kV HBM
  • 로직 핀과 GND1 사이 –6kV HBM
  • 1/8 단위 부하 - 버스당 최대 256개 노드
  • RS-485 및 RS-422 애플리케이션용으로 설계됨
  • 최대 20Mbps 신호 속도
  • 열 셧다운 보호
  • 7pF의 낮은 버스 커패시턴스(일반)
  • 50kV/us의 일반 과도 내성
  • UL 1577, IEC 60747-5-2(VDE 0884, 리비전 2)
  • 버스 개방, 단락 및 유휴 상태에 대한 고장 안전 리시버
  • 5V 허용 오차의 로직 입력
통합 전원 포함 신호 아이솔레이터
ISO3086T — 통합 변압기 드라이버를 지원하는 20Mbps 전이중 2.5kVrms 절연 RS-485/RS-422 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISO3086TEVM — ISO3086T EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISO3086TEVM — ISO3086T EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2010. 7. 13
인증서 ISO3086TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2