ISO3086TEVM-436

ISO3086TEVM-436

지금 주문하기

개요

The smaller EVM version shows the customer the space required for their design. This circuit provides an isolated, 20 Mbps, 3.3V to 5V RS-485 interface using the ISO3086T isolated RS-485 transceiver and the TPS76350 high accuracy linear regulator. This circuit achieves signal and power isolation and at the same time decrease board space and power consumption.

특징
  • 4000V peak Isolation
  • Bus pin ESD protection
    - 11KV HBM between bus pins and GND2
    - 6KV HBM between bus pins and GND1
  • 1/8 Unit load - Up to 256 nodes on a bus
  • Designed for RS-485 and RS-422 applications
  • Signaling rates up to 20 Mbps
  • Thermal shutdown protection
  • Low bus capacitance 7 pF (typ)
  • 50KV/us typical transient immunity
  • UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev. 2) approvals pending
  • Fail-safe receiver for bus open, short or idle
  • Logic inputs are 5V tolerant
  • 통합 전원 포함 신호 아이솔레이터
    ISO3086T — 통합 변압기 드라이버를 지원하는 20Mbps 전이중 2.5kVrms 절연 RS-485/RS-422 트랜시버
    다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    주문 및 개발 시작

    평가 보드

    ISO3086TEVM-436 — ISO3086T 소형 EVM

    지원되는 제품 및 하드웨어
    재고 있음
    제한:
    TI.com에 재고 없음
    TI.com에서 구매할 수 없음

    ISO3086TEVM-436 — ISO3086T 소형 EVM

    close
    버전: null
    출시 날짜:
    TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

    기술 자료

    star
    = TI에서 선정한 인기 문서
    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
    3개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    * EVM User's guide ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2010. 7. 13
    인증서 ISO3086TEVM-436 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
    사용 설명서 ISO3086T EVM-436 Description 2010. 11. 9