ISO485EVM

개요

The ISO485 evaluation module (EVM) supports the parametric evaluation of RS-485 digital isolators. The EVM will be delivered with an ISO3082DW factory installed on the board. This EVM is intended to be used with the ISO15, ISO35 (SLOS580) and ISO3080, ISO3082, ISO3086 or ISO3088 (SLOS581). If another device is desired, please order samples from www.ti.com. If you do not have the capability to remove and install devices, and would like to have another device factory installed, please contact Technical Support at the link on this page. Note that this EVM is not intended for electromagnetic compatibility (EMC) tests.

특징
  • 4000-VPEAK Isolation, 560-Vpeak VIORM
  • UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev 2
  • Bus-Pin ESD Protection

         – 16 kV HBM Between Bus Pins and GND2

         – 6 kV HBM Between Bus Pins and GND1

  • 1/8 Unit Load – Up to 256 Nodes on a Bus
  • Meets or Exceeds TIA/EIA RS-485 requirements
  • Signaling Rates up to 20 Mbps
  • Thermal Shutdown Protection
  • Low Bus Capacitance – 16 pF (Typ)
  • 50 kV/µs Typical Transient Immunity
  • Fail-safe Receiver for Bus Open, Short, Idle
  • 3.3-V Inputs are 5-V Tolerant
절연 RS-485 트랜시버
ISO15 — 1Mbps, 반이중, 절연 RS-485 및 RS-422 트랜시버 ISO3080 — 200Kbps, 전이중, 2.5kVrms 절연 RS-485 및 RS-422 트랜시버 ISO3082 — 200Kbps, 반이중, 2.5kVrms 절연 RS-485 및 RS-422 트랜시버 ISO3086 — 20Mbps, 전이중, 2.5kVrms 절연 RS-485 및 RS-422 트랜시버 ISO3088 — 20Mbpss, 반이중, 2.5kVrms 절연 RS-485 및 RS-422 트랜시버 ISO35 — 1Mbps, 전이중, 2.5kVrms 절연 RS-485 및 RS-422 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISO485EVM — ISO485EVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISO485EVM — ISO485EVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ISO485EVM Isolated RS-485 EVM (Rev. A) 2018. 2. 7
인증서 ISO485EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2