ISO6721DEVM

ISO672x 범용, 듀얼 채널, 디지털 아이솔레이터 평가 모듈

ISO6721DEVM

지금 주문하기

개요

ISO6721DEVM은 8핀 SOIC 패키지(패키지 코드 D)의 저속, 범용, 견고한 EMC 듀얼 채널 디지털 절연기 ISO6721을 평가하는 데 사용되는 평가 모듈(EVM)입니다. EVM에는 최소한의 외부 부품으로 장치를 평가할 수 있는 충분한 테스트 포인트 및 점퍼 옵션이 있습니다.

특징
  • 저속, 견고한 EMC 듀얼 채널 디지털 절연기
  • 광범위한 공급 전압 및 레벨 변환 범위: 1.71V~5.5V
  • 높은 신호 속도: 최대 50Mbps
  • 절연 장벽 수명 40년 초과
디지털 아이솔레이터
ISO6720-Q1 50Mbps 및 1.8V 로직을 지원하는 차량용, 2채널, 2/0, 디지털 아이솔레이터 ISO6721 50Mbps 및 1.8V 로직을 지원하는 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터 ISO6721-Q1 50Mbps 및 1.8V 로직을 지원하는 차량용, 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISO6721DEVM — ISO672x-Q1 low speed, general purpose, robust EMC, dual-channel digital isolator evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISO6721DEVM ISO672x-Q1 low speed, general purpose, robust EMC, dual-channel digital isolator evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ISO672x Dual-Channel Digital Isolator Evaluation Module PDF | HTML 2020. 7. 12
인증서 ISO6721DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 7. 31