ISO71XXDBQ-EVM

ISO71XXDBQ-EVM

지금 주문하기

개요

The ISO71XXDBQ-EVM evaluation module (EVM) comes with the ISO7131CCDBQ device soldered down. You can remove this device and solder down any of the 4-channel ISO714xCCDBQ devices. This EVM lets you evaluate the isolator performance and parameters. For safety reasons, the EVM is not designed to work at voltages above 5.5 V. Do not use this EVM for high-voltage isolation testing. Read and follow all cautions and warnings described in the EVM user's guide.

특징
  • User configurable for use with triple- and quad-channel ISO71xx isolators
  • Enables opposing channel testing with the ISO7131, ISO7141 and ISO7142
  • Same direction evaluation can be performed using the ISO7140
  • User-configurable load options for the input and output channels
디지털 아이솔레이터
ISO7131CC 3채널, 2/1, 디지털 절연기 ISO7140CC 4채널, 4/0, 디지털 절연기 ISO7140FCC 4채널, 4/0, 디지털 절연기 ISO7141CC 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터 ISO7141FCC 4채널, 3/1, 디지털 절연기 ISO7142CC 4채널, 2/2, 디지털 절연기 ISO7142CC-Q1 차량용, 4채널, 2/2, 디지털 아이솔레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISO71XXDBQ-EVM — DBQ 패키지의 ISO71xx 4242-VPK 소형 풋프린트와 저전력 디지털 아이솔레이터용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISO71XXDBQ-EVM DBQ 패키지의 ISO71xx 4242-VPK 소형 풋프린트와 저전력 디지털 아이솔레이터용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ISO71XXDBQ-EVM 2013. 3. 6
인증서 ISO71XXDBQ-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2