ISO7342CEVM

ISO7342CEVM

지금 주문하기

개요

The ISO7342CEVM helps you evaluate device performance, supporting the fast development and analysis of isolated systems. The EVM supports evaluation of any our TI ISO73xx triple- or quad-channel digital isolators in a 16-pin SOIC (DW) package.


The ISO7342C digital isolator provides galvanic isolation up to 3000 VRMS for 1 minute per UL and 4242 VPK per VDE. This device has four isolated channels that have a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, this device prevents noise currents on a data bus or other circuit from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.

 

특징
  • 4242-VPK isolation per DIN EN 60747-5-5
  • 3-kVRMS isolation for 1 minute per UL 1577
  • 25-Mbps signaling rate
  • Integrated noise filter at input
  • > 25 years isolation barrier life
디지털 아이솔레이터
ISO7340-Q1 — 차량용, 4채널, 4/0, 디지털 아이솔레이터 ISO7340C — 4채널, 4/0, 디지털 아이솔레이터 ISO7340FC — 4채널, 4/0, 디지털 아이솔레이터 ISO7341-Q1 — 차량용, 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터 ISO7342-Q1 — 차량용, 4채널, 2/2, 디지털 아이솔레이터 ISO7342C — 4채널, 2/2, 디지털 아이솔레이터 ISO7342FC — 4채널, 2/2, 디지털 아이솔레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISO7342CEVM — ISO7342CEVM Quad-Channel, Digital Isolator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISO7342CEVM — ISO7342CEVM Quad-Channel, Digital Isolator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ISO73xx Triple/Quad Digital Isolator Evaluation Module 2014. 9. 24
인증서 ISO7342CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2