ISO7721DWVEVM

ISO7721DWVEVM

지금 주문하기

개요

ISO7721DWVEVM은 8핀 WB(와이드 바디) SOIC 패키지(패키지 코드, DWV)로 제공되는 고성능 강화 2채널 디지털 아이솔레이터인 ISO7721을 평가하는 데 사용되는 평가 모듈(EVM)입니다. 이 EVM에는 최소한의 외부 부품으로 장치를 평가할 수 있도록 충분한 테스트 포인트 및 점퍼 옵션이 있습니다.

특징
  • 고속, 견고한 EMC 듀얼 채널 디지털 아이솔레이터
  • 2.25V~5.5V의 넓은 전압 공급 및 레벨 변환 범위
  • 최대 100Mbps의 높은 신호 속도
  • 11ns(일반)(5V 전압 공급)의 낮은 전파 지연
  • 절연 장벽 수명 25년 초과

  • ISO7721DWV 평가 모듈만 포함

디지털 아이솔레이터
ISO7720 — 강화 2채널, 2/0, 디지털 아이솔레이터 ISO7721 — 강화 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISO7721DWVEVM — DWV 패키지의 ISO7721 고속의 견고한 EMC 2채널 디지털 아이솔레이터에 대한 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISO7721DWVEVM — DWV 패키지의 ISO7721 고속의 견고한 EMC 2채널 디지털 아이솔레이터에 대한 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ISO77xxDWV Dual-Digital Isolator Evaluation Module 2018. 6. 21
인증서 ISO7721DWVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2