ISO7741TADWEVM

ISO7741TADWEVM

지금 주문하기

개요

PISO7741TA 평가 모듈은 16핀 WB SOIC 패키지(패키지 코드-DW)에서 통합 변압기 드라이버 ISO7741TA를 지원하는 쿼드 채널 고성능 5000VRMS 강화 디지털 아이솔레이터 평가에 사용됩니다. EVM에는 최소한의 외부 구성품으로 장치를 평가할 수 있는 여러 테스트 포인트와 점퍼 옵션이 있습니다.

특징
  • 통합 변압기 드라이버를 지원하는 고성능, 5000VRMS 강화 쿼드 채널 디지털 아이솔레이터
  • IO에 대한 광범위한 공급 및 레벨 변환 범위: 2.25V~5.5V
  • 높은 신호 속도: 최대 100Mbps
  • 고출력 부하 전류: 5V에서 0.7A
  • 빠른 장치 평가를 지원하는 여러 테스트 지점 및 연결 헤더
통합 전원 포함 신호 아이솔레이터
ISO7741TA-Q1 — 일체형 160kHz 변압기 드라이버가 있는 차량용, 쿼드 채널, 강화 디지털 아이솔레이터 ISO7741TB-Q1 — 일체형 420kHz 변압기 드라이버가 있는 차량용, 쿼드 채널, 강화 디지털 아이솔레이터 ISO7742TA-Q1 — 일체형 160kHz 변압기 드라이버가 있는 차량용, 쿼드 채널, 강화 디지털 아이솔레이터 ISO7742TB-Q1 — 일체형 420kHz 변압기 드라이버가 있는 차량용, 쿼드 채널, 강화 디지털 아이솔레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISO7741TADWEVM — DW 패키지용 ISO7741T 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISO7741TADWEVM — DW 패키지용 ISO7741T 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ISO7741TA Quad-Channel Digital Isolator with Integrated Transformer Driver Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024. 4. 12
인증서 ISO7741TADWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 4. 5