ISO7821LLEVM

ISO7821LLEVM

지금 주문하기

개요

절연 이중 LVDS 버퍼를 갖춘 평가 모듈은 입력 및 출력 시 100옴의 차동 종단을 제공합니다. 또한 아이 다이어그램의 정확한 측정과 출력 시 공통 모드 종단을 지원할 수 있습니다.

특징
  • 100Mbps를 지원하는 고성능 절연 이중 LVDS 버퍼
  • 2.25V~5.5V의 입력 및 출력 측 전압
  • 타이밍 매개 변수를 정확하게 측정하기 위한 프로비저닝
  • 출력 공통 모드 종단을 위한 프로비저닝
  • 이 평가 모듈은 장치 기능에 대한 테스트를 거쳤으며 설계자가 설계를 평가할 수 있도록 사용 설명서가 제공됩니다.

  • ISO7821LLEVM

절연 LVDS 버퍼
ISO7821LL — 듀얼 채널, 1/1,100Mbps, 고성능 강화 절연 LVDS 버퍼
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISO7821LLEVM — High-Performance Isolated Dual LVDS Bidirectional Buffer Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISO7821LLEVM — High-Performance Isolated Dual LVDS Bidirectional Buffer Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ISO7821LL, ISO7821LLS, ISO7820LL Reinforced Isolated Dual-LVDS Buffer Evaluation 2016. 4. 13
인증서 ISO7821LLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2