ISOLOWNOISESPLITRAILGEN-REF

ISOLOWNOISESPLITRAILGEN-REF

설계 파일

개요

A very low noise differential power supply for split rail systems requiring low noise +5V and -5V (higher or lower voltage is possible). This design is fully isolated and capable of floating to over 500V differential from Vin to Vout (higher is possible). The LM5001 IC is a fully integrated flyback regulator which performs all of the current mode control for tight regulation and transient response. The design is small and uses only one side of a double sided FR4 PCB for components. Smaller IC packages are available so the layout can be further optimized.

This design provides very low noise bias rails for ground referenced analog circuitry (under 20 mV p-p total noise up to 1GHz). The design utilizes a very small size PCB footprint. This approach is ideal for many applications including low noise cable drivers, medical electronics, high fidelity low power audio, and other sensitive circuitry that can benefit from very low noise split rail biasing. Input to output isolation is employed for those applications where the input and output voltages might be at different potentials or when the input voltage travels across cabling which might pickup noise. The floating outputs avoid unwanted ground currents and the potential for additional noise pickup. For those that do not require isolation they can remove the feedback isolation section of the design and use a simple resistor divider for setting the feedback voltage.

특징
InputsOutput #1Output #2
  VinMin = 10V    Vout1 = 5V    Vout2 = -5V  
  VinMax = 30V    Iout1 = 0.25A    Iout2 = 0.25A  
  • Very Low Noise, < 20 mVP-P
  • Fully Isolated Outputs, > 500V
  • Small Size
  • Wide Input Range > 10V to 30V
  • Double sided PCB
  • 600 KHz Operation
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5001 — 3.1-75V 넓은 입력 전압 범위, 1A 전류 모드 비동기형 스위치 모드 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5002 — 3.1~75V 넓은 입력 전압 범위, 0.5A 전류 모드 부스트, 플라이백, Sepic 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM431 — 2%, 1% 또는 0.5% 정확도, 조정 가능한 정밀 제너 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 ± 5V Isolated, Low Noise Split Rail Generator (0.25A, 2.5W total) User Guide 2012. 1. 27