ISOM8110DFGEVM

ISOM8110DFGEVM

지금 주문하기

개요

ISOM8110DFGEVM은 4핀 DFG SOIC 패키지에서 아날로그 트랜지스터 출력을 갖는 단일 채널 옵토 에뮬레이터인 ISOM8110을 평가하는 데 사용되는 평가 모듈입니다. EVM을 사용하여 절연 시스템의 빠른 개발 및 분석을 위한 장치 성능을 평가할 수 있습니다. 

특징
  • 널리 사용되는 고속 디지털 옵토커플러용 드롭인 업그레이드 및 핀 호환
  • 다양한 온도 범위에서 안정적인 CTR 성능
  • 빠른 장치 평가를 지원하는 여러 테스트 지점 및 연결 헤더
  • 기본 수정에 대한 패시브 및 풋프린트 포함
Opto 에뮬레이터
ISOM8110 — CTR 100%~155%의 DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터 ISOM8110-Q1 — CTR 100%~155%의 오토모티브, DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터 ISOM8111-Q1 — CTR 150%~230%의 오토모티브, DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터 ISOM8112-Q1 — CTR 255%~380%의 오토모티브, DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터 ISOM8113-Q1 — CTR 375%~560%의 오토모티브, DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터 ISOM8115-Q1 — CTR 100%~155%의 오토모티브, AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터 ISOM8116-Q1 — CTR 150%~230%의 오토모티브, AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터 ISOM8117-Q1 — CTR 255%~380%의 오토모티브, AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터 ISOM8118-Q1 — CTR 375%~560%의 오토모티브, AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISOM8110DFGEVM — ISOM8110 evaluation module for single-channel opto-emulator with analog transistor output

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISOM8110DFGEVM — ISOM8110 evaluation module for single-channel opto-emulator with analog transistor output

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ISOM8110 Single-Channel Opto-Emulator with Analog Transistor Output Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023. 8. 30
인증서 ISOM8110DFGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 8. 24