ISOTMP35REVM
ISOTMP35R 평가 모듈
ISOTMP35REVM
개요
ISOTMP35R은 업계 최초의 강화 절연 온도 센서 IC로, 섭씨 온도에 비례하는 아날로그 출력 전압을 제공합니다. ISOTMP35R은 500mV 오프셋과 함께 아날로그 출력 10mV/°C 양극 기울기 게인을 제공합니다. ISOTMP35REVM 평가 모듈은 절연 온도 센서를 평가하도록 설계되었습니다. ISOTMP35REVM은 탈착식 분리 가능한 ISOTMP35R 온도 센서 보드 부분과 고전압 버스 바 또는 전원 MOSFET에 손쉽게 부착할 수 있는 나사 구멍이 있습니다.
특징
- 사용하기 쉬운 클라우드 기반 GUI를 웹에서 사용하거나 오프라인으로 사용할 수 있도록 다운로드 가능
- 전기 절연된 열 연결을 지원하는 ISOTMP35R 절연 온도 센서 IC
- 분리형 ISOTMP35R 센서 보드
- 나사 구멍이 있는 뒷면의 구리판을 통해 HV 버스 바를 연결하고 우수한 열 전도성을 발휘할 수 있습니다.
- MCU 통합 ADC를 사용한 데이터 로깅
절연된 온도 센서
주문 및 개발 시작
평가 보드
ISOTMP35REVM — ISOTMP35R 평가 모듈
ISOTMP35REVM — ISOTMP35R 평가 모듈
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | ISOTMP35R Evaluation Module (Rev. B) | PDF | HTML | 2025. 11. 12 | |
| 인증서 | ISOTMP35REVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025. 5. 12 |