ISOW1044DFMEVM

ISOW1044DFMEVM

지금 주문하기

개요

ISOW1044DFMEVM은 20핀 WB SOIC 패키지(패키지 코드-DFM)의 고효율, 저방출 DC-DC 컨버터 ISOW1044가 통합된 고성능, 5000VRMS 강화 절연 CAN 트랜시버를 평가하는 데 사용되는 평가 모듈(EVM)입니다. EVM에는 최소한의 외부 부품으로 장치를 평가할 수 있는 충분한 테스트 포인트 및 점퍼 옵션이 있습니다.

특징
  • 고효율, 저방출 DC-DC 컨버터가 통합된 고성능, 5000VRMS 강화 절연 CAN 트랜시버
  • 별도의 IO 및 DC/DC 전원 공급 입력
  • IO용 넓은 공급 전압 범위: 1.71V~5.5V
  • CAN FD 지원
  • CISPR 32 클래스 B 복사성 방출 제한 충족
  • 이 EVM은 테스트되었으며 ISOW1044 디바이스 평가를 위한 프로비저닝이 포함되어 있습니다
통합 전원 포함 신호 아이솔레이터
ISOW1044 — DC/DC 전원이 통합된 저방출, 5kVrms 절연 CAN FD 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISOW1044DFMEVM — ISOW1044 isolated CAN transceiver with integrated DC-DC converter evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISOW1044DFMEVM — ISOW1044 isolated CAN transceiver with integrated DC-DC converter evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 ISOW1044DFMEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021. 4. 20
사용 설명서 ISOW1044 Reinforced 5-kVrms Isoated CAN Transceiver with Integrated Low-Emission PDF | HTML 2021. 3. 23