J742S2XH01EVM
TDA4VPE 및 TDA4APE 평가 모듈
J742S2XH01EVM
개요
J742S2XH01EVM 평가 모듈(EVM)은 차량용 및 산업용 시장의 비전 분석과 네트워킹 애플리케이션에서 TDA4VPE-Q1 및 TDA4APE-Q1 프로세서를 평가하기 위한 플랫폼입니다. 이러한 프로세서는 다중 카메라, 센서 퓨전 및 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 도메인 제어 애플리케이션에서 특히 잘 작동합니다. J742S2XH01EVM은 기본 드라이버, 컴퓨팅 및 비전 커널, 예제 애플리케이션 프레임워크 및 Jacinto™ 7 프로세서의 강력한 이종 아키텍처를 활용하는 방법을 보여주는 데모가 포함된 SDK 프로세서에서 지원됩니다.
특징
- 처리 기능에는 최대 2.0GHz의 Arm® Cortex®-A72 마이크로프로세서 서브시스템 4개, 최대 1.0GHz의 Arm® Cortex®-R5F 싱글 코어 8개가 포함되어 있습니다. 1.0GHz에서 320GFLOP를 지원하는 최대 3개의 C7x 부동 소수점 DSP. 1.0GHz에서 32TOPS를 지원하는 최대 2개의 딥 러닝 가속기
- 다중 스트림 전송(MST)을지원하는 단일 DisplayPort™ 커넥터를 사용하는 3840 x 2160p(4K) 디스플레이 2개를 포함하여 트리플 디스플레이가 지원됩니다. 두 번째 DisplayPort 인터페이스는 DisplayPort를 통해 1,920 x 1080p를 지원합니다. 그래픽 처리는 50GFLOPS, 4GTexels/s를 지원할 수 있습니다.
- 캡처 기능에는 각각 10Gb/s의 속도를 지원하는 MIPI-CSI2 포트 3개가 포함되어 있습니다. 멀티 카메라 허브 모듈(별도 모듈)을 통해 최대 12대의 카메라를 지원합니다. 처리에는 ISP(VPAC), DMPAC(Depth and Motion Accelerator) 및 다중 비전 지원 가속기가 포함됩니다.
- LPDDR, Octal-Serial NOR/NAND, UFS(Universal Flash Storage), eMMC(Embedded Mult-Media Card) 및 분리형 SD/MMC(Secure Digital Card) 등 다양한 구성 및 테스트 시나리오를 지원하는 여러가지 스토리지 기술이 지원됩니다.
- 소프트웨어 지원에는 TI 프로세서 SDK Linux, RT-Linux, RTOS MCU+ SDK, QNX SDK, Android를 포함하는 한 기본 제공 데모가 포함됩니다.
차량용 운전자 지원 SoC
주문 및 개발 시작
평가 보드
J742S2XH01EVM — J742S2/TDA4VPE/TDA4APE 평가 모듈
J742S2XH01EVM — J742S2/TDA4VPE/TDA4APE 평가 모듈
설계 파일
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | J742S2XH01EVM Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024. 6. 17 | |
| 인증서 | J742S2XH01EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024. 6. 20 |