LB-3P-TRACE32-C2000

LB-3P-TRACE32-C2000

시작: Lauterbach GmbH
지금 주문하기

개요

Lauterbach‘s TRACE32® tools are a suite of leading-edge hardware and software components that enables developers to analyze, optimize and certify all kinds of C2000 real-time microcontrollers, which are a popular choice for real-time control, motor drivers, inverters, power supplies and automotive body and lighting controllers. The globally renowned Lauterbach TRACE32 debug tools are the perfect solution for all development phases from early pre-silicon development up to product certification and troubleshooting in the field:  full on-chip breakpoint support; run-time memory access; flash programming and benchmark counters. Everything is scriptable, enabling developers to repeat the same test-sequence over and over.The intuitive modular design of TRACE32 debug tools provide engineers with the highest available performance today and a system that adapts and grows as their needs change.

특징
  • Highest download speeds and smallest response times
  • Recording digital or analog signals correlating to the program flow trace
  • Advanced multicore debugging
  • Toolkit is fully scriptable
  • Consistent GUI saves time and eases transition from one chip to another
실시간 디지털 전원 MCU
F29H850TU C2000™ 64비트 MCU, C29x 200MHz 트리 코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB

 

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU
F29H859TU-Q1 오토모티브 C2000™ 64비트 MCU, C29x 200MHz 트리 코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB F29P589DM-Q1 C29x 200MHz 듀얼 코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 2MB를 지원하는 차량용 C2000 32비트 MCU F29P589DU-Q1 C29x 200MHz 듀얼 코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB를 지원하는 차량용 C2000 32비트 MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Lauterbach GmbH의 사진

주문 및 개발 시작

인터페이스 어댑터

COMBIPROBE-II-C2000 — TRACE32 CombiProbe II - Compact Debug and Trace Probe for Mid-Range Embedded Systems

지원되는 제품 및 하드웨어

COMBIPROBE-II-C2000 TRACE32 CombiProbe II - Compact Debug and Trace Probe for Mid-Range Embedded Systems

close
버전: null
출시 날짜:
시뮬레이션 툴

INSTRUCTIONSET-SIMULATOR-C2000 — TRACE32 Instruction Set Simulator - Developing without hardware

지원되는 제품 및 하드웨어

INSTRUCTIONSET-SIMULATOR-C2000 TRACE32 Instruction Set Simulator - Developing without hardware

close
버전: null
출시 날짜:
인터페이스 어댑터

LOGIC-ANALYZER-EXT-C2000 — TRACE32 Logic Analyzer Extensions - Bringing together program-flow and target-signals

지원되는 제품 및 하드웨어

LOGIC-ANALYZER-EXT-C2000 TRACE32 Logic Analyzer Extensions - Bringing together program-flow and target-signals

close
버전: null
출시 날짜:
디버그 프로브

POWERDEBUG-E40-C2000 — TRACE32 PowerDebug E40 - Powerful Standard Debugger

지원되는 제품 및 하드웨어

POWERDEBUG-E40-C2000 TRACE32 PowerDebug E40 - Powerful Standard Debugger

close
버전: null
출시 날짜:
디버그 프로브

POWERDEBUG-X51-C2000 — TRACE32 PowerDebug X51 - Expandable, High-performance Debugger

지원되는 제품 및 하드웨어

POWERDEBUG-X51-C2000 TRACE32 PowerDebug X51 - Expandable, High-performance Debugger

close
버전: null
출시 날짜:
IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거

POWERVIEW-C2000 — TRACE32 PowerView - Central front end for all debug and trace activities

지원되는 제품 및 하드웨어

POWERVIEW-C2000 TRACE32 PowerView - Central front end for all debug and trace activities

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Lauterbach GmbH에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.