LDCCOILEVM

LDCCOILEVM

지금 주문하기

개요

LDCCOILEVM은 시스템 프로토타이핑에 최대한의 유연성을 제공하도록 설계되었으며 다양한 코일 크기의 실험을 지원합니다. 긴 직사각형 비대칭 코일이나 직경 3mm의 작은 원형 코일에 이르는 19가지 고유한 유형의 PCB 코일이 포함되어 있습니다. 모든 코일은 천공으로 분리되므로 사용자가 메인 보드에서 원하는 부분을 분리하여 쉽게 분리하고 인덕티브 센서 디바이스가 있는 원격 센서로 사용할 수 있습니다.

특징
  • 19개의 다른 유형의 코일
  • 천공 처리된 모서리를 사용하여 분리하고 원격으로 사용 가능
  • 작은 코일의 경우 직렬 인덕터를 위한 추가 패드 있음
유도성 센서 AFE
LDC1312 — 2채널, 12비트, 범용 인덕턴스-디지털 컨버터 LDC1312-Q1 — 2채널, 12비트, 범용 차량용 인덕턴스-디지털 컨버터 LDC1314 — 4채널, 12비트, 범용 인덕턴스-디지털 컨버터 LDC1314-Q1 — 4채널, 12비트, 범용 차량용 인덕턴스-디지털 컨버터 LDC1612 — 2채널, 28비트, 고해상도 인덕턴스-디지털 컨버터 LDC1612-Q1 — 2채널, 28비트, 고해상도 차량용 인덕턴스-디지털 컨버터 LDC1614 — 4채널, 28비트, 고해상도 인덕턴스-디지털 컨버터 LDC1614-Q1 — 4채널, 28비트, 고해상도 차량용 인덕턴스-디지털 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LDCCOILEVM — 레퍼런스 코일 보드 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
LDC2114EVM — LDC2114 1.8V 4채널 인덕티브 터치 평가 모듈
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LDCCOILEVM — 레퍼런스 코일 보드 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
평가 보드
LDC2114EVM — LDC2114 1.8V 4채널 인덕티브 터치 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SNOR023.ZIP (3858 KB)

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LDCCOILEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
기술 문서 Inductive sensing: reliably detect faults in circuit breakers using contactless in PDF | HTML 2017. 1. 17
기술 문서 Inductive sensing: prototype side-by-side coils in four easy steps PDF | HTML 2016. 7. 25
기술 문서 Inductive sensing: target size matters PDF | HTML 2015. 11. 16
사용 설명서 LDC Reference Coils User’s Guide 2015. 5. 14