LDO-PARAL-DESG-EVM
TPS7B4253-Q1을 지원하는 LDO 병렬 솔루션 평가 보드
LDO-PARAL-DESG-EVM
개요
이 LDO 병렬 솔루션 평가 모듈(EVM)은 설계자가 TPS7B4253-Q1 및 TPS7B6750-Q1 병렬 애플리케이션의 작동과 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. 이 EVM은 매우 낮은 허용 오차, 전압 추적 LDO TPS7B4253-Q1을 사용하여
높은 출력 전류 및 낮은 정동작 전류(IQ) 요구 사항을 위한 LDO 병렬 솔루션을 구현하는 과정을 시연합니다. 이 설계에서 TPS7B6750-Q1은 5V 출력 전압을 조정하고 TPS7B4253-Q1 장치 2개가 출력 전류를 확장하며 각 채널의 전류 공유를 실현합니다.
특징
- 최대 900mA의 확장된 출력 전류
- 큰 부하 조건에서 우수한 열 성능
- 4V~40V 입력 전압 범위
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
주문 및 개발 시작
평가 보드
LDO-PARAL-DESG-EVM — LDO Parallel Solution Evaluation Board with TPS7B4253-Q1
LDO-PARAL-DESG-EVM — LDO Parallel Solution Evaluation Board with TPS7B4253-Q1
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | LDO Parallel Design Evaluation Module User's Guide | 2016. 9. 14 | ||
| 인증서 | LDO-PARAL-DESG-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |