LM20136MHEVAL

LM20136MHEVAL

지금 주문하기

개요

The LM20136 is a full-featured synchronous buck switching regulator capable of driving up to 6A of load current. This device features a clock synchronization input that allows the switching frequency to be synchronized to an external clock source. The ability to adjust the operating frequency from 500 kHz to 1.5 MHz gives the designer flexibility in component selection. The LM20136 is capable of converting an input voltage between 2.95V and 5.5V down to an output voltage as low as 0.8V. Fault protection features include cycle-by-cycle current limit, output power good, and output over-voltage protection. The dual function soft-start/tracking pin can be used to control the startup response of the LM20136, and the precision enable pin can be used to easily sequence the LM20136 in sequence-critical applications. The LM20136 is available in an eTSSOP-16 package with an exposed pad for enhanced thermal performance.

DC/DC 컨버터
LM20136 — 입력 동기화를 지원하는 2.95V~5.5V, 6A, 전류 모드 동기 벅 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM20136MHEVAL — 6A, Synchronous Buck Regulator with Input Synchronization Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM20136MHEVAL — 6A, Synchronous Buck Regulator with Input Synchronization Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1903 LM20136 Evaluation Board (Rev. A) 2013. 5. 5
인증서 LM20136MHEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2