LM25017MRFBEVM

LM25017MRFBEVM

지금 주문하기

개요

An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with an LM25017 Constant-On-Time regulator.  The LM25017 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating an isolated buck converter.

특징
  • Wide Input Voltage (15-48VDC)
  • Primary non-isolated 5V output plus Secondary isolated 4.5V output.
  • Nominal Switching Frequency 500KHz
  • Maximum Load (Primary + Secondary): 600mA or 3W.
  • Efficiency (Vin=24V, Iout2=300mA): 75%
DC/DC 컨버터
LM25017 — 7.5~48V의 넓은 입력 전압 범위, 650mA COT(Constant-On-Time) 동기 벅 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM25017MRFBEVM — Evaluation Module - LM25017MR Wide Vin 3W Dual Output Flybuck Regulator

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM25017MRFBEVM — Evaluation Module - LM25017MR Wide Vin 3W Dual Output Flybuck Regulator

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LM25017MRFBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2