LM25088MH-1EVAL

LM25088MH-1EVAL

지금 주문하기

개요

The LM25088-1 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM25088 controller IC. The LM25088 evaluation board is available in two versions (like the LM25088 controller): the LM25088-1 evaluation board provides ±5% oscillator frequency dithering to reduce EMI and the LM25088-2 evaluation board provides hiccup mode restart to reduce over load stress. Both the evaluation boards share the same layout except for silkscreen. The printed circuit board consists of 2 layers, 2 ounce of copper top and bottom and the board size is 2.55x1.5x0.5 inches

DC/DC 컨트롤러
LM25088 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 차량용 1.65V~3.6V 8채널 버퍼 LM25088-Q1 — 차량용 등급 4.5~42V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 비동기형 벅 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM25088MH-1EVAL — LM25088-1 - Wide Vin Non-Synchronous Buck Controller with Dithering Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM25088MH-1EVAL — LM25088-1 - Wide Vin Non-Synchronous Buck Controller with Dithering Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1931 LM25088 Evaluation Board (Rev. D) 2013. 4. 26
인증서 LM25088MH-1EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2