LM26001EVAL

LM26001EVAL

지금 주문하기

개요

LM26001 1.5A Switching Regulator with High Efficiency Sleep Mode

특징
  • 10 uA typical Iq in shutdown mode
  • 3.0V minimum input voltage
  • 4.0V to 38V continuous input range
  • 1.5% reference accuracy
  • Cycle-by-cycle current limit
  • Adjustable Frequency (150 kHz to 500 kHz)
  • Synchronizable to an external clock
  • Power Good Flag
  • Forced PWM function
  • Adjustable Soft-start
  • TSOOP-16 exposed pad package
  • Thermal Shut Down

Applications

  • Automotive Telematics
  • Navigation systems
  • In-Dash Instrumentation
  • Battery Powered Applications
  • Stand-by power for home gateways/set-top boxes

 

DC/DC 컨버터
LM26001 — 고효율 절전 모드를 지원하는 1.5A 스위칭 레귤레이터 LM26001-Q1 — 고효율 절전 모드를 지원하는 1.5A 스위칭 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM26001EVAL — 1.5A Switching Regulator with High Efficiency Sleep Mode

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM26001EVAL — 1.5A Switching Regulator with High Efficiency Sleep Mode

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1454 LM26001 Evaluation Board (Rev. B) 2013. 4. 24
인증서 LM26001EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2