LM2611EVAL

LM2611EVAL

지금 주문하기

개요

1.4MHz Cuk Converter

특징
  • 1.4MHz switching frequency
  • Low RDS(ON) DMOS FET
  • 1mVp-p output ripple
  • -5V at 300mA from 5V input
  • Better regulation than a charge pump
  • Uses tiny capacitors and inductors
  • Wide input range: 2.7V to 14V
  • Low shutdown current: <1uA
  • 5-lead SOT-23 package

 

DC/DC 컨버터
LM2611 — 1.4MHz Cuk 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM2611EVAL — 1.4MHz Cuk Converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM2611EVAL — 1.4MHz Cuk Converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LM2611EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 AN-1203 LM2611 Demoboard (Rev. B) 2013. 4. 24