LM27342MYEVAL

LM27342MYEVAL

지금 주문하기

개요

The LM27342 demonstration board is designed to provide the power supply design engineer with a fully functional regulator design which can be synchronized to an external clock between 1000 kHz and 2350 kHz. The evaluation board provides a 3.3V output with a 2A current capability. The wide input voltage ranges from 5V to 20V. Without an external synchronization signal, the design operates at 2000 kHz reducing the solution size and keeping switching noise out of the AM radio band. The printed circuit board consists of 4 layers of copper on FR4 material. There is a ground plane on the internal layer directly beneath the LM27342.and a ground plane on the bottom layer. The LM27342 is thermally tied to the ground planes by thermal vias directly underneath the device. The second internal layer is tied half to VIN and half to VOUT.

특징
  • Input Range: 5 to 20V
  • Output Voltage: 3.3V
  • Output Current: 0 to 2A
  • Frequency of Operation: 1000 kHz - 2350 kHz
  • Board Size: 1.1 X 1.3 inches

 

DC/DC 컨버터
LM27342 — 2A - 주파수 동기화를 지원하는 넓은 입력 범위 벅 레귤레이터 LM27342-Q1 — 2A - 주파수 동기화를 지원하는 넓은 입력 범위 벅 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM27342MYEVAL — LM27342MY (10-Pin eMSOP) 2MHz 2A Wide Input Buck Regulator w/ Frequency Synchronization EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM27342MYEVAL — LM27342MY (10-Pin eMSOP) 2MHz 2A Wide Input Buck Regulator w/ Frequency Synchronization EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM27341 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 12. 17
인증서 LM27342MYEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2