LM2735YMFEVAL

520kHz 1.6MHz 공간 효율적인 부스트 및 SEPIC DC-DC 레귤레이터 LM2735Y 부스트 5핀 SOT23 데모 보드

LM2735YMFEVAL

지금 주문하기

개요

The demo board included in this shipment converts 3V to 5.5V input to 12V output for up to 500mA load current using the LM2735Y 520kHz DC-DC switching converter. This is a 2-layer board using the bottom layer as a ground plane.

특징
  • Input voltage range 2.7V to 5.5V
  • Output voltage range 3V to 24V
  • 2.1A switch current over full temperature range
  • Current-Mode control
  • Logic high enable pin
  • Ultra low standby current of 80 nA in shutdown
  • 170Ωm NMOS switch
  • 2% feedback voltage accuracy
  • Ease-of-use, small total solution size
          • Internal soft-start
          • Internal compensation
          • Two switching frequencies
          • 520 kHz (LM2735-Y)
          • 1.6 MHz (LM2735-X)
          • Uses small surface mount inductors and chip capacitors
          • Tiny SOT23-5, LLP-6, and eMSOP-8 packages

Applications:

  • LCD Display Backlighting for Portable Applications
  • OLED Panel Power Supply
  • USB Powered Devices
  • Digital Still and Video Cameras
  • White LED Current Source

 

DC/DC 컨버터
LM2735 520kHz/1.6MHz 공간 효율적인 부스트 및 SEPIC DC-DC 레귤레이터 LM2735-Q1 520kHz, 1.6MHz 공간 효율적인 부스트 및 SEPIC DC/DC 레귤레이터, AEC-Q100 인증
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
Obsolete tool

This tool is obsolete and no longer available for purchase.

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM2735YMFEVAL — 520kHz 1.6MHz Space-Efficient Boost and SEPIC DC-DC Regulator LM2735Y Boost 5-Pin SOT23 Demo Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM2735YMFEVAL 520kHz 1.6MHz Space-Efficient Boost and SEPIC DC-DC Regulator LM2735Y Boost 5-Pin SOT23 Demo Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1665 LM2735Y 5-Pin SOT23 Demo Board (Rev. B) 2013. 4. 24
인증서 LM2735YMFEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2