LM2738YSDEVAL

LM2738YSDEVAL

지금 주문하기

개요

The LM2738 demo board is configured to convert 12V input to 3.3V output at 1.5A load current using the LM2738X 1.6MHz or the LM2738Y 550kHz step down DC-DC regulator. The tiny low profile eMSOP-8 and LLP-8 packages allows the demo board to be manufactured using just over one square inch of a 4-layer printed circuit board.

DC/DC 컨버터
LM2738 — 550kHz/1.6MHz 1.5A 스텝다운 DC-DC 스위칭 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM2738YSDEVAL — LM2738 550kHz 1.5A Step-Down DC-DC Switching Regulator in space saving LLP package EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM2738YSDEVAL — LM2738 550kHz 1.5A Step-Down DC-DC Switching Regulator in space saving LLP package EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM2738 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 12. 9
인증서 LM2738YSDEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2