LM2757TMEV

LM2757TMEV

지금 주문하기

개요

The LM2757 is a constant frequency pre-regulated switched-capacitor charge pump that operates at 1.25MHz to produce a low-noise regulated output voltage. The device can be configured to provide up to 100mA at 4.1V, 110mA at 4.5V, or 180mA at 5V. Excellent efficiency is achieved without the use of an inductor by operating the charge pump in a gain of either 3/2 or 2 according to the input voltage and output voltage option selection.

The LM2757 Evaluation board is for the testing and evaluation of the LM2757 IC. A voltage supply is the only input needed to operate the device. To measure electrical quantities however, test or measuring equipment (multimeters, oscilloscopes, etc.) are needed.

특징
  • Dual gain converter (2x, 3/2x) with up to 93% Efficiency.
  • Inductorless solution uses only 4 small ceramic capacitors.
  • Total solution area <12mm2.
  • True input-output and output-input disconnect.
  • Up to 180mA output current capability (5V).
  • Selectable 4.1V, 4.5V or 50V output.
  • Pre-regulation minimizes input current ripple.
  • 1.24 MHz switching frequency for a low-noise, low-ripple output voltage.
  • Integrated Over Current and Thermal Shutdown Protection.
  • Tiny 1.2mm X 1.6mm x 0.4mm pitch, 12-bump micro SMD package.

Applications:

  • USB/USB-OTG Power
  • Supercapacitor Charger
  • Keypad LED Drive
  • Audio amplifier power supply
  • Low-current Camera Flash
  • General Purpose Li-Ion-to-5V Conversion
  • Cellular Phone SIM Cards

 

DC/DC 컨버터
LM2757 — 셧다운 중 높은 임피던스 출력 지원하는 스위치 커패시터 부스트 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM2757TMEV — High Efficiency Switched Capacitor Boost Regulator w/ High Impedance Output in Shutdown EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM2757TMEV — High Efficiency Switched Capacitor Boost Regulator w/ High Impedance Output in Shutdown EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1731 LM2757 Evaluation Board (Rev. A) 2013. 4. 30
인증서 LM2757TMEV EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2