LM2775EVM

개요

The LM2775EVM aids in evaluation of the LM2775 Regulated 5V 200mA Charge Pump Boost.  The 2 MHz switched capacitor  boost provides up to 200mA of output current at an output voltage of 5V utilizing 3 small external capacitors.  With a low current PFM or ECO mode, the LM2775 draws a minimal load from the power supply when the output load is low.  The LM2775 can either shutdown in a high impedance mode or in an active pull down state.

특징
  •  Regulated 5V output
  •  200mA Load Current
  •  PFM Mode
  •  High Impedance Output in Shutdown
  •  Very Small Solution Size with No Inductor
DC/DC 컨버터
LM2775 — 2.7V~5.5VIN, 200mA 출력 전류, 5V 고정 출력 전압 더블러 LM2775-Q1 — 오토모티브, 2.7V~5.5VIN, 200mA 출력 전류, 5V 고정 출력 전압 더블러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM2775EVM — LM2775EVM 조정된 5V 200mA 충전 펌프 부스트 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM2775EVM — LM2775EVM 조정된 5V 200mA 충전 펌프 부스트 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the LM2775EVM Evaluation Module (Rev. A) 2018. 6. 20
인증서 LM2775EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2