LM27762EVM

LM27762 통합 LDO 평가 모듈이 포함된 저잡음 양극 및 음극 출력 충전 펌프 평가 모듈

LM27762EVM

지금 주문하기

개요

LM27762 EVM(평가 모듈)은 설계자들이 이 장치의 작동과 성능을 평가하도록 지원합니다. LM27762EVM은 LM27762를 사용하여 2.7V~5.5V의 입력 전압 범위에서 초저잡음 조정 가능한 양극 및 음극 출력을 제공합니다. 이 회로에서는 최대 250mA의 출력 전류를 제공하기 위해 저비용 커패시터 5개가 사용됩니다. LM27762EVM의 출력 전압 및 전류 정격에 대한 추가 정보는 LM27762 데이터시트에서도 확인할 수 있습니다. 전원 공급 장치 연결부, 부하용 연결부 및 각 신호에 대한 테스트 지점은 평가 보드에서 확인할 수 있습니다. 온보드 커넥터를 사용하여 양극 및 음극 출력을 개별적으로 활성화할 수 있습니다.

특징
  • 입력 전압 2.7V~5.5V
  • 출력 전압 +/-1.8V~+/-5.2V
  • +/-250mA의 출력 전류
  • 300μA 정동작 전류
  • 2MHz 저잡음 고정 주파수 작동
DC/DC 컨버터
LM27762 통합 LDO를 갖춘 저잡음 양극 및 음극 출력 충전 펌프
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM27762EVM — LM27762 Low-Noise Positive- and Negative-Output Charge Pump With Integrated LDO Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM27762EVM LM27762 Low-Noise Positive- and Negative-Output Charge Pump With Integrated LDO Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the LM27762 Evaluation Module 2016. 8. 26
인증서 LM27762EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2