LM2776EVM

개요

The LM2776EVM aids in evaluation of the LM2776 Charge Pump Inverter.  The 2 MHz switched capacitor  boost provides up to 200mA of output current utilizing 3 small external capacitors.  With a low current PFM or ECO mode, the LM2776 draws a minimal load from the power supply when the output load is low.

특징
  • 200mA Output Current
  • Very Low Output Impedance
  • PFM Mode at Light Currents
  • 2 MHz Switching Frequency
  • Very Small Solution Size with No Inductor
DC/DC 컨버터
LM2776 — 스위치드 커패시터 인버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM2776EVM — LM2776 Charge Pump Inverter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM2776EVM — LM2776 Charge Pump Inverter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the LM2776 Evaluation Module 2015. 5. 19
인증서 LM2776EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2