LM3017EVM

개요

The LM3017EVM evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional asynchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM3017LE boost controller IC. The EVM provides 15V output at up to 1A current from an 8V to 12V input. This EVM demonstrates the flexibility of the LM3017 in a boost topology.

특징
  • 8V to 12V input voltage range
  • 15V Output Voltage (default setting)
  • Up to 1000 mA Output Current
  • 600 KHz Fixed Switching Frequency
  • Low Shutdown Current (<1uA)
DC/DC 컨트롤러
LM3017 — 고효율 저압측 컨트롤러(정확한 셧다운 기능 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3017EVM — LM3017 트루 셧다운 기능을 제공하는 고효율 저압측 컨트롤러 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3017EVM — LM3017 트루 셧다운 기능을 제공하는 고효율 저압측 컨트롤러 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-2212 LM3017 Evaluation Board 2012. 9. 12
인증서 LM3017EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2