LM3150-750EVAL

LM3150-750EVAL

지금 주문하기

개요

The LM3150 evaluation boards are designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Constant On-Time with Emulated Ripple mode control to evaluate the LM3150 and the entire LM315x family of parts. The evaluation board is preconfigured to use the LM3150 with the output voltage adjusted to 3.3V, with a typical max load current of 10A. This board is configured for 750 kHz. The printed circuit board consists of 4 layers of FR4 material and the top and bottom layers using 2 once copper and the inner layers using 1 once copper. The board size is 2.9” X 2.9”.

The evaluation board allows for a variety of configurations, and this multifunctional capability is used to also accept the fixed ouput versions of the LM3150 such as the LM3151-3.3, LM3152-3.3, and LM3153-3.3.

특징
  • Switching Frequency: 750 kHz
  • Input Voltage Range: 8V to 17V
  • Output Voltage: 3.3V
  • Output Current: 0A to 10A

 

DC/DC 컨트롤러
LM3150 — 출력 전압을 조정할 수 있는 6V~42V 동기 스텝다운 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3150-750EVAL — LM3150-750kHz - SIMPLE SWITCHER® 컨트롤러, 42V 동기식 스텝 다운용 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3150-750EVAL — LM3150-750kHz - SIMPLE SWITCHER® 컨트롤러, 42V 동기식 스텝 다운용 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1900 LM3150 Evaluation Boards (Rev. D) 2013. 5. 1
인증서 LM3150-750EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2