LM3404MREVAL

LM3404MREVAL

지금 주문하기

개요

The LM3402/02HV and LM3404/04HV are buck regulator derived controlled current sources designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs (HBLEDs) such as the Luxeon™ K2 Emitter at forward currents of up to 0.5A (LM3402/02HV) or 1.0A (LM3404/04HV). This evaluation board demonstrates the enhanced thermal performance of the PSOP-8 package option of any of those four ICs. The LM3404HV was chosen for the example circuit because the combination of high output current, high input voltage, and high duty cycle create the greatest demand for low junction-to-ambient thermal resistance (ΘJA). Note that the LM3404/04HV in SO-8 can also be used with this evaluation board, with reduced thermal performance.

특징
  • Integrated 1.0A MOSFET
  • VIN Range 6V to 42V (LM3404)
  • VIN Range 6V to 75V (LM3404HV)
  • 1.2A Output Current Over Temperature
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • No Control Loop Compensation Required
  • Separate PWM Dimming and Low Power Shutdown
  • Supports All-Ceramic Output Capacitors and Capacitor-Less Outputs
  • Thermal Shutdown Protection
  • SO-8 Package, PSOP-8 Package

Applications:

  • LED Driver
  • Constant Current Source
  • Automotive Lighting
  • General Illumination
  • Industrial Lighting

 

조명 LED 드라이버
LM3402 — 42V, 0.5A 정전류 벅 LED 드라이버 LM3402HV — 75V 0.5A 정전류 벅 LED 드라이버 LM3404 — 42V 1.0A 정전류 벅 LED 드라이버 LM3404HV — 75V 1.0A 정전류 벅 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3404MREVAL — LM3402 LM3404 High Power PSOP-8 Evaluation board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3404MREVAL — LM3402 LM3404 High Power PSOP-8 Evaluation board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1585 LM3402 and LM3404 High Power PSOP-8 Evaluation Board (Rev. C) 2013. 5. 1
인증서 LM3404MREVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 LM3404 Driving a Seoul Semi Zpower P4 1A LED User Guide 2012. 1. 27