LM3405AXMYEVAL

LM3405AXMYEVAL

지금 주문하기

개요

LM3405A is a 1A constant current buck LED driver designed to provide a simple high efficiency solution for driving high power LEDs. With a 0.205V reference voltage feedback control to minimize power dissipation, an external resistor sets the current as needed for driving various types of LEDs. Switching frequency is internally set to 1.6MHz, allowing small surface mount inductors and capacitors to be used. The LM3405A utilizes current-mode control and internal compensation offering ease of use and predictable, high performance regulation over a wide range of operating conditions. With a maximum input voltage of 22V, it can drive up to 5 High-Brightness LEDs in series at 1A forward current with the single LED forward voltage of approximately 3.7V. Additional features include user accessible EN/DIM pin for enabling and PWM dimming of LEDs, thermal shutdown, cycle-by-cycle current limit and over-current protection.

조명 LED 드라이버
LM3405A — 1.6MHz, 1A 정전류 벅 LED 드라이버(내부 보상 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3405AXMYEVAL — LM3405AXMY - 1.6 MHz, 1A Constant Current Buck LED Driver with eMSOP Package EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3405AXMYEVAL — LM3405AXMY - 1.6 MHz, 1A Constant Current Buck LED Driver with eMSOP Package EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1899 LM3405A eMSOP Evaluation Board (Rev. B) 2013. 5. 1
인증서 LM3405AXMYEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 Powering & Dimming High-Brightness LEDs w/ LM3405 Constant-Current Buck Reg (Rev. A) 2013. 5. 1
사용 설명서 LM3405A Reference Design for MR16 LED Bulb, 600mA User Guide 2012. 1. 27