LM3445EVM-695

LM3445EVM-695

지금 주문하기

개요

The LM3445EVM-695 implements a dimming solution using the LM3445 integrated circuit from Texas Instruments. The LM3445 is an adaptive constant off-time AC/DC buck constant current controller with built in phase dimming decoder. Line cycles are analyzed continuously by an internal low power digital controller for shape and symmetry. An analog current reference is then generated and used by the power converter stage to regulate the output current. The analog reference is manipulated using control algorithms developed to optimize dimmer compatibility, power factor and THD. Using constant off-time control the solution achieves low part count, high efficiency and inherently provides variation in the switching frequency. This variation creates an emulated spread spectrum effect easing the converters EMI signature and allowing a smaller input filter.

특징
  • Constant Current Buck LED Driver
  • 120Vac Nominal Input
  • Triac Dimmable
  • Good Line Regulation
  • Small Form Factor
조명 LED 드라이버
LM3445 — Triac 조광 가능 오프라인 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3445EVM-695 — LM3445 120Vac Valley Fill Buck Triac Dimmable LED Driver Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3445EVM-695 — LM3445 120Vac Valley Fill Buck Triac Dimmable LED Driver Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide 120Vac Valley Fill Buck Triac Dimmable LED Driver 2015. 5. 12
인증서 LM3445EVM-695 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2