LM3485EVAL

LM3485EVAL

지금 주문하기

개요

Hysteretic PFET Buck Controller

특징
  • Easy to use control methodology
  • No control loop compensation required
  • 4.5V to 35V wide input range
  • 1.242V to VIN adjustable output range
  • High efficiency 93%
  • +1.3% ( +2% over temp) internal reference
  • 100% duty cycle
  • Maximum operating frequency > 1MHz
  • Current limit protection
  • MSOP-8

Applications:

  • Set-Top Box
  • DSL/Cable Modem
  • PC/IA
  • Auto PC
  • TFT Monitor
  • Battery Powered Portable Applications
  • Distributed Power Systems
  • Always On Power

 

DC/DC 컨트롤러
LM3485 — 4.5~35V, 히스테리시스 비동기형 PFET 벅 컨트롤러 LM3485-Q1 — 오토모티브 등급 4.5~35V, 히스테리시스 비동기 PFET 벅 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3485EVAL — 히스테리시스 PFET 벅 컨트롤러 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3485EVAL — 히스테리시스 PFET 벅 컨트롤러 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1227 LM3485 Evaluation Board (Rev. B) 2013. 4. 25
인증서 LM3485EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2