LM34919CQTLEVM

LM34919CQTLEVM

지금 주문하기

개요

The LM34919CQTLEVM evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 3.3V output over an input range of 4.5V to 50V. The circuit delivers load currents to 600 mA, with valley current limit set at 640mA.

특징
  • 4.5V to 50V input voltage range
  • 3.3V target output voltage
  • Delivers up to 600mA output current
  • Valley current limiting
  • PGD and EN functionality with test points added in the EVM
DC/DC 컨버터
LM34919C-Q1 — 오토모티브 4.5~50V 광범위 Vin 600mA 2.6MHz 초소형 COT(Constant On-Time) 비동기 벅 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM34919CQTLEVM — LM34919C-Q1 50V, 600mA 넓은 Vin COT(Constant-On-Time) 벅 스위칭 레귤레이터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM34919CQTLEVM — LM34919C-Q1 50V, 600mA 넓은 Vin COT(Constant-On-Time) 벅 스위칭 레귤레이터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM34919C Evaluation Board User's Guide 2013. 9. 3
인증서 LM34919CQTLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2