LM34925EVAL

LM34925EVAL

지금 주문하기

개요

The LM34925EVAL evaluation board facilitates evaluation of the LM34925 100V, 100mA Constant On-Time Synchronous Buck Regulator. An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with the LM34925 the Constant On-Time regulator. The LM34925 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating an isolated buck converter.

특징
  • Input Voltage Range: 20V to 100V
  • Primary Output Voltage: 10V
  • Secondary (Isolated) Output Voltage: 9.5V
  • Maximum Load Current (Primary and Secondary): 100mA
  • Maximum Power Output: 1W
DC/DC 컨버터
LM34925 — 절연 DC/DC 컨버터용 7.5~100V 넓은 입력 전압 범위, 100mA 통합 2차 바이어스 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM34925EVAL — LM34925 Isolated Bias Supply Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM34925EVAL — LM34925 Isolated Bias Supply Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM34925 Isolated Evaluation Board (Rev. A) 2013. 4. 23