LM3492HCEVM

LM3492HCEVM

지금 주문하기

개요

LM3492HC 평가 보드는 2개의 LED 스트링을 구동하며, 각 스트링은 일반적으로 순방향 전압이 3.8V인 LED 10개로 구성되어 있고, 각 LED는 150mA로 작동합니다. 입력 전압은 9V~16V입니다.

특징
  • 9V~16V의 보드 입력 전압 범위(IC는 4.5V~65V까지 지원 가능)
  • 10000:1 명암비, 최소 펄스 폭 300ns
  • 10개의 LED로 구성된 조광 가능한 두 개의 개별 LED 스트링을 150mA로 구동(IC는 최대 65V, 최대 28개 LED까지 지원 가능)
  • 동적 헤드룸 제어를 통한 효율성 극대화
조명 LED 드라이버
LM3492HC — 고대비 2채널 개별 조광 가능 LED 드라이버(부스트 컨버터 및 전류 레귤레이터 포함)

 

차량용 LED 드라이버
LM3492HC-Q1 — 오토모티브 고대비 2채널 조광 가능 LED 드라이버(부스트 컨버터 및 전류 레귤레이터 포함)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3492HCEVM — LM3492HCEVM High Contrast Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3492HCEVM — LM3492HCEVM High Contrast Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-2231 LM3492HC Evaluation Board Reference Design (Rev. A) 2013. 5. 1
인증서 LM3492HCEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2