LM34966EVM-FLY

LM34966EVM-FLY

지금 주문하기

개요

LM34966EVM-FLY 평가 모듈(EVM)은 넓은 입력 비동기 플라이백 컨버터로 LM34966-Q1의 기능과 성능을 보여줍니다. 표준 구성은 18V~36V의 입력에서 4A, 5V의 조정 출력을 제공하여 250KHz에서 스위칭하도록 설계되었습니다. 이 평가 모듈(EVM)은 구성이 용이하도록 설계되어 사용자가 동일한 모듈에서 다양한 애플리케이션을 평가할 수 있습니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 18V~36V
  • 4A에서 출력 전압 5V 절연
  • 스위칭 주파수 250kHz
  • 히컵 모드 단락 보호
DC/DC 컨트롤러
LM34966-Q1 — 500kHz 넓은 VIN 비동기식 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM34966EVM-FLY — LM34966 플라이백 컨트롤러 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM34966EVM-FLY — LM34966 플라이백 컨트롤러 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM34966EVM-FLY Flyback Evaluation Module PDF | HTML 2020. 9. 28
인증서 LM34966EVM-FLY EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 9. 10