LM3501TL-16EV

LM3501TL-16EV

지금 주문하기

개요

A high efficiency synchronous step-up DC/DC converter with analog brightness control designed for white LED applications.

특징
  • Synchronous rectification, high efficiency and no external schottky diode required
  • Uses small surface mount components
  • Can drive up to 3 (or 4 low VF) white LEDs in series
  • 2.7V to 7V input range
  • True shutdown isolation, no LED leakage current
  • DC voltage LED current control
  • Input undervoltage lockout
  • Output overvoltage protection, no external zener diode required
  • Requires only a small 16V ceramic capacitor at the output
  • Thermal Shutdown
  • 0.1microA shutdown current
  • Small 8-bump thin micro SMD package

Applications:

  • LCD Bias Supplies
  • White LED Back-Lighting
  • Handheld Devices
  • Digital Cameras
  • Portable Applications

 

백라이트 LED 드라이버
LM3501 — 백색 LED 애플리케이션용 동기형 스텝업 DC/DC 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3501TL-16EV — Synchronous Step-up DC DC Converter for White LED Applications

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3501TL-16EV — Synchronous Step-up DC DC Converter for White LED Applications

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1318 LM3501 Evaluation Board (Rev. A) 2013. 4. 30
인증서 LM3501TL-16EV EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2