LM3880EVAL

LM3880EVAL

지금 주문하기

개요

The LM3880 evaluation board has been designed to connect directly to the power supplies of an existing system to enable sequencing. Upon enabling the device, the three open drain output flags will rise in sequential order, 1-2-3. Once the part is disabled, the shutdown sequence will occur in reverse order 3-2-1.

특징
  • Power up and power down control
  • Input voltage range of 2.7 V to 5.5 V
  • Small footprint SOT23-6
  • Low quiescent current of 20 mA
  • Standard timing options available
시퀀서
LM3880 — 고정 시간 지연을 지원하는 3레일 간단한 전원 시퀀서 LM3880-Q1 — 고정 시간 지연을 지원하는 오토모티브 등급 3 레일 단순 전원 시퀀서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM3880EVAL — Power Sequencer

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM3880EVAL — Power Sequencer

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1491 LM3880 Power Sequencer Demo Board (Rev. A) 2013. 5. 7
인증서 LM3880EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2