LM48580EVM

LM48580EVM

지금 주문하기

개요

LM48580EVM 평가 모듈(EVM)은 사용자에게 하드웨어 설정을 통해 LM48580의 모든 기능을 평가할 수 있는 단순한 설계를 제공합니다. LM48580은 3.6V 전원에서 2.7mA의 정동작 전류를 소비하면서 최대 30Vp-p 출력을 구동할 수 있습니다. 점퍼를 사용하여 게인 및 셧다운 핀을 구성하여 LM48580의 모든 기능을 테스트할 수 있습니다. 게인 핀에는 18dB, 24dB, 30dB의 3가지 설정이 있습니다. LM48580은 저전력 셧다운 모드를 제공하여 정동작 전류 소비를 0.5μA로 줄입니다. 입력 단자에서 완전 차동 아날로그 입력을 허용하며 이를 통해 받는 신호를 출력 단자에서 모니터링할 수 있습니다.

특징
  • 30Vp-p 출력 전압
  • 차동 입력
  • 작은 풋프린트의 DSBGA
피에조 드라이버
LM48580 — 30V 클래스 H 부스트가 통합된 모노, 아날로그 입력, 세라믹 스피커 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM48580EVM — LM48580 High Votlage Driver for Ceramic Speakers and Piezo Actuators

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM48580EVM — LM48580 High Votlage Driver for Ceramic Speakers and Piezo Actuators

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM48580EVM User's Guide 2017. 12. 13
인증서 LM48580EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2