LM4992SDBD

LM4992SDBD

지금 주문하기

개요

The LM4992 is a stereo audio power amplifier capable of delivering 1 watt, per channel, of continuous average power to an 8Ω BTL load with less than 1% distortion (THD+N) from a 5VDC power supply.

The LM4992 features independent shutdown control for each channel and a low-power consumption shutdown mode, which is achieved by driving both shutdown pins with logic low. Additionally, the LM4992 features an internal thermal shutdown protection mechanism.

This LM4992SDBD is an evaluation board designed to ease the evaluation and effort during the development of a circuit using the LM4992SD. It is an easy to use stand-alone board that requires power and GND, an input signal and an output load.

특징
  • Available in space-saving LLP package
  • Ultra low current shutdown mode
  • BTL output can drive capacitive loads
  • Improved pop & click circuitry eliminates noise during turn-on and turn-off transitions
  • 2.2 - 5.5V operation
  • No output coupling capacitors, snubber networks or bootstrap capacitors required
  • Unity-gain stable
  • External gain configuration capability

Applications:

  • Mobile Phones
  • PDA's
  • Portable electronic devices

 

범용 오디오 증폭기
LM4992 — 1.07W, 스테레오, 아날로그 입력 클래스 AB 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM4992SDBD — 420mW Stereo Cell Phone Audio Amplifier

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM4992SDBD — 420mW Stereo Cell Phone Audio Amplifier

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LM4992SDBD EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상