LM5000EVAL

LM5000EVAL

지금 주문하기

개요

특징

Features:

  • 80 V internal switch
  • Operating input voltage range of 3.1 V to 40 V
  • Pin selectable operating frequency
       300 kHz/700kHz (-3)
       600 kHz/1.25MHz (-6)
  • Adjustable output voltage
  • External compensation
  • Input undervoltage lockout
  • Softstart
  • Current limit
  • Over temperature protection
  • External shutdown
  • Small 16-Lead TSSOP or 14-Lead LLP package

Applications:

  • Flyback Regulator
  • Forward Regulator
  • Boost Regulator
  • DSL Modems
  • Distributed Power Converters

 

DC/DC 컨버터
LM5000 — 3.1~40V 넓은 입력 전압 범위, 2A 전류 모드 비동기 부스트 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5000EVAL — Wide Vin Switch Mode Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5000EVAL — Wide Vin Switch Mode Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5000EVAL Non-Isolated Flyback Evaluation Module User’s Guide 2014. 7. 21
인증서 LM5000EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2