LM5015NISOEVAL

LM5015NISOEVAL

지금 주문하기

개요

The LM5015 Non-Isolated DC-DC Regulator evaluation board provides a low cost and fully functional DC-DC regulator without employing any discrete power MOSFET. The evaluation board can be configured as either a Non-Isolated Two-Switch Forward DC-DC Regulator, or a Two-Switch Flyback DC-DC Regulator. The factory default configuration of the evaluation board is Forward topology. The former configuration will produce about 2% higher efficiency and lower output ripple voltage than the flyback. Whereas, the Flyback configuration costs slightly less. Suggestion to reconfigure the evaluation board as an Non-Isolated Two-Switch Flyback DC-DC Regulator is provided at the end of this article.

특징
  • Input voltage: 36V to 72V
  • Isolated output voltage: 5V
  • Output current: 0A minimum, 2.5A nominal, and 3A maximum
  • Input UVLO threshold: 34V nominal
  • Measured efficiency: 86% (VIN = 48V, IOUT = 2.5A)
  • Switching frequency: 300 kHz
  • Ability to synchronize to external clock
  • Ability to be remote controlled (enable/disable)
  • Two layer PC board and top side component placement configurable as either a forward (factory default) or a flyback regulator
  • Board size (WxLxH): 2.5 in. x 3.5 in. x 0.63 in

 

DC/DC 컨버터
LM5015 — 4.25~75V, 모놀리식 2스위치 순방향 DC-DC 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5015NISOEVAL — High Voltage Monolithic Two-Switch Forward DC-DC Converter Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5015NISOEVAL — High Voltage Monolithic Two-Switch Forward DC-DC Converter Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5015 Non-Isolated Two-Switch DC-DC Regulator Evaluation Board (Rev. A) 2013. 4. 30
인증서 LM5015NISOEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2