LM5023-2NBEVM

LM5023-2NBEVM

지금 주문하기

개요

텍사스 인스트루먼트 LM5023-2NBEVM 평가 모듈(EVM)은 LM5023 AC-DC 유사 공진 전류 모드 PWM 컨트롤러를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. 이는 오프라인 노트북 어댑터 애플리케이션을 위한 65W 평가 모듈입니다.

특징
  • 대기 전력 <30mW
  • 출력 전압 조정 <1%
  • 효율 >88%
AC/DC 컨트롤러
LM5023 — AC-DC 반공진 전류 모드 PWM 컨트롤러

 

션트 전압 레퍼런스
LMV431 — 1.5%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5023-2NBEVM — LM5023 19V 65W Notebook Adapter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5023-2NBEVM — LM5023 19V 65W Notebook Adapter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SNVC212.ZIP (218 KB)

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LM5023-2NBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 LM5023-2EVM Notebook Adapter 2013. 2. 12