LM5066IEVM-626

LM5066IEVM-626

지금 주문하기

개요

The LM5066IEVM-626 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM5066I high-performance hot-swap controller with PMBUS compliant SMBUS/I2C interface to accurately measure, protect and control the electrical operating conditions of systems connected to a backplane power bus. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

특징
  •  High telemetry accuracy +/-1.25% current measurement and +/-1.75% power measurement accuracy.
  • Wide input voltage range: 10V-80V.
  • Fully node manager 2.0 and 2.5 compliant with I2C/SMBus interface and PMBus compliant command structure.
  • Remote temperature sensing with programmable warning and shutdown thresholds.
핫 스왑 컨트롤러
LM5066I 향상된 전류, 전압 및 전원 모니터링 정확도를 지원하는 10V~80V 핫 스왑 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5066IEVM-626 — LM5066IEVM-626 Evaluation Module with PMBus

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5066IEVM-626 LM5066IEVM-626 Evaluation Module with PMBus

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5066IEVM-626 Evaluation Module 2014. 5. 15
인증서 LM5066IEVM-626 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2